Publikovat produkty
Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Spojte se se značkou expormim

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflamingo-indoor-high-table-square-top-70
  • Skupina výrobkůFlamingo indoor
  • Skupina produktůIndoor collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)33
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Popis Uniclass 2015Dining tables
  • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 23 15
  • Název OmniClassResidential Tables