Publikovat produkty
Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick
    and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace
      • C969 E 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          Technická specifikace
          • Jedinečná ref. hodnotaflamingo-outdoor-table-elliptical-top-90
          • Skupina výrobkůFlamingo outdoor
          • Skupina produktůOutdoor collection
          • TypObjekt
          • Datum zveřejnění2022-02-28
          • Číslo vydání1
          • Výška (mm)76
          • Šířka (mm)90
          • Hloubka (mm)90
          Související
          • Hlavní materiálHliník
          • Vyrobeno vŠpanělsko
          Klasifikace
          • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
          • Klasifikace IFCNábytek
          • Kód ETIMEG017960
          • Název ETIMFurniture
          • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Popis Uniclass 2015Dining tables
          • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Číslo OmniClass23-11 29 15
          • Název OmniClassExterior Tables