Publikovat produkty
Frames upholstered dining chair
Frames upholstered dining chair
Frames upholstered dining chair
    expormim

    Frames upholstered dining chair

    Dining chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 28 mm/1.1” diameter. Backrest manufactured in tinted natural wicker (“octagonal wicker”). Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFrames-upholstered-dining-chair
    • Skupina výrobkůFrames
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)840
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment