Publikovat produkty
Grada indoor square coffee table 100x100x30
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section or natural stone. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Spojte se se značkou expormim

Specifikace
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotagrada-indoor-square-coffee-table-100
      • Skupina výrobkůGrada indoor
      • Skupina produktůIndoor collection
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2022-03-03
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)30
      • Šířka (mm)100
      • Hloubka (mm)100
      Související
      • Hlavní materiálDřevo
      • Vedlejší materiálNerezová ocel
      • Vyrobeno vŠpanělsko
      • Čistá hmotnost (kg)13
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
      • Klasifikace IFCNábytek
      • Kód ETIMEG017960
      • Název ETIMFurniture
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
      • Popis Uniclass 2015Coffee tables
      • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Číslo OmniClass23-21 23 15 17
      • Název OmniClassResidential Coffee Tables