Publikovat produkty
Grada indoor square coffee table 100x100x36
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Spojte se se značkou expormim

Specifikace
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotagrada-indoor-square-coffee-table-100-36
      • Skupina výrobkůGrada indoor
      • Skupina produktůIndoor collection
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2022-05-05
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)36
      • Šířka (mm)100
      • Hloubka (mm)100
      Související
      • Hlavní materiálDřevo
      • Vedlejší materiálNerezová ocel
      • Vyrobeno vŠpanělsko
      • Čistá hmotnost (kg)14
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
      • Klasifikace IFCNábytek
      • Kód ETIMEG017960
      • Název ETIMFurniture
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
      • Popis Uniclass 2015Coffee tables
      • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Číslo OmniClass23-21 23 15 17
      • Název OmniClassResidential Coffee Tables
      • Kód CSI UniFormat IIE20
      • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS