Publikovat produkty
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
    expormim

    Grada outdoor round dining table Ø80

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagrada-outdoor-round-dining-table-80
    • Skupina výrobkůGrada outdoor
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)620
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)17
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Ac_40_20_59
    • Popis Uniclass 2015Outdoor dining
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-11 29 17 13 11
    • Název OmniClassPatio Dining Tables