Publikovat produkty
Huma upholstered armchair with solid wood legs
Huma upholstered armchair with solid wood legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with solid wood legs

    Upholstered dining armchair with solid wood legs. Legs are made of beech wood or lacquered beech wood option. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahuma-upholstered-armchair-with-solid-wood-legs
    • Skupina výrobkůHuma
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Popis Uniclass 2015Stacking chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS