Publikovat produkty
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
    expormim

    Huma upholstered swivel armchair T071 SP

    Upholstered swivel armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahuma-upholstered-swivel-armchair-t071-sp
    • Skupina výrobkůHuma
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPotah
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment