Publikovat produkty
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
    expormim

    Kiri round coffee table Ø 60x47

    Structure made of peeled and tinted natural rattan. Finished with a three step waterbased coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility to customize the tabletop by using different finishes: solid wood from European oaks with 21 mm/1.65” of section and lacquered version (MDF).

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace
        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotakiri-round-coffee-table-60
        • Skupina výrobkůGrada indoor
        • Skupina produktůIndoor collection
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2023-11-22
        • Číslo vydání1
        • Výška (mm)470
        • Šířka (mm)600
        • Hloubka (mm)600
        Související
        • Hlavní materiálDřevo
        • Vyrobeno vŠpanělsko
        • Čistá hmotnost (kg)6
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
        • Klasifikace IFCNábytek
        • Kód ETIMEG017960
        • Název ETIMFurniture
        • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Popis Uniclass 2015Coffee tables
        • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Číslo OmniClass23-21 23 15 17
        • Název OmniClassResidential Coffee Tables