Publikovat produkty
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
    expormim

    Kotai rectangular expandable dining table

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace
      • T460 190: 190x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 240: 240x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 290: 290x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotakotai-rectangular-expandable-dining-table
        • Skupina výrobkůKotai
        • Skupina produktůIndoor collection
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2022-04-04
        • Číslo vydání1
        • Výška (mm)75
        • Šířka (mm)290
        • Hloubka (mm)100
        Související
        • Hlavní materiálDřevo
        • Vyrobeno vŠpanělsko
        • Čistá hmotnost (kg)88
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
        • Klasifikace IFCNábytek
        • Kód ETIMEG017960
        • Název ETIMFurniture
        • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Kód UNSPSC56
        • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Popis Uniclass 2015Dining tables
        • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Číslo OmniClass23-21 23 15 11
        • Název OmniClassResidential Dining Room Tables