Publikovat produkty
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
    expormim

    Kotai round dining table Ø140x75

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace

      • T455 140: 140x140x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

          Technická specifikace
          • Jedinečná ref. hodnotakotai-round-dining-table-140
          • Skupina výrobkůKotai
          • Skupina produktůIndoor collection
          • TypObjekt
          • Datum zveřejnění2022-03-17
          • Číslo vydání1
          • Výška (mm)75
          • Šířka (mm)140
          • Hloubka (mm)140
          Související
          • Hlavní materiálDřevo
          • Vyrobeno vŠpanělsko
          • Čistá hmotnost (kg)45
          Klasifikace
          • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
          • Klasifikace IFCNábytek
          • Kód ETIMEG017960
          • Název ETIMFurniture
          • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
          • Kód UNSPSC56
          • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Popis Uniclass 2015Dining tables
          • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Číslo OmniClass23-21 23 15 11
          • Název OmniClassResidential Dining Room Tables