Publikovat produkty
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
    expormim

    Nido hand-woven sofa C253 T

    Hand-woven sofa of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanido-hand-woven-sofa
    • Skupina výrobkůNido
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)1760
    • Hloubka (mm)860
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálRope
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)49
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Číslo OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Název OmniClassPatio Sofas
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS