Publikovat produkty
Nude indoor rectangular dining table 250x100x75
expormim

Nude indoor rectangular dining table 250x100x75

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 19 mm/0.75” thick for expandable and round dining tables, 12 mm/0.47” thick for rectangular and square dining tables.

Spojte se se značkou expormim

Specifikace
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotanude-indoor-rectalgular-dining-table-250
      • Skupina výrobkůNude indoor
      • Skupina produktůIndoor collection
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2023-11-29
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)75
      • Šířka (mm)2500
      • Hloubka (mm)100
      Související
      • Hlavní materiálNerezová ocel
      • Vedlejší materiálDřevo
      • Navrženo vŠpanělsko
      • Vyrobeno vŠpanělsko
      • Čistá hmotnost (kg)37
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
      • Klasifikace IFCNábytek
      • Kód ETIMEG017960
      • Název ETIMFurniture
      • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Kód UNSPSC56
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
      • Popis Uniclass 2015Dining tables
      • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Číslo OmniClass23-21 23 15
      • Název OmniClassResidential Tables
      • Kód CSI UniFormat IIE20
      • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS