Publikovat produkty
Slats rectangular dining table 200x96x74
Slats rectangular dining table 200x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 200x96x74

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaslats-rectangular-dining-table-200
    • Skupina výrobkůSlats
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)960
    • Hloubka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)79
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 23 15 11
    • Název OmniClassResidential Dining Room Tables