Publikovat produkty
Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Table with tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

Spojte se se značkou expormim

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatalo-indoor-rectangular-dining-table-220
  • Skupina výrobkůTalo indoor
  • Skupina produktůIndoor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-11-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)1100
  • Hloubka (mm)2200
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vedlejší materiálMDF
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)178
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Popis Uniclass 2015Dining tables
  • Kód CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 15
  • Název OmniClassResidential Tables