Publikovat produkty
Twins footstool
Twins footstool
Twins footstool
Twins footstool
    expormim

    Twins footstool

    Footstool made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatwins-footstool
    • Skupina výrobkůTwins
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)390
    • Šířka (mm)630
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015SL_42_55
    • Popis Uniclass 2015Outdoor activity spaces
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 17
    • Název OmniClassPatio Furniture