Publikovat produkty
BANDEJA 90.380 Profiled Roof Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Roof Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-cub-ban90-380
  • Skupina výrobkůProfiled Sheet
  • Skupina produktůProfiled Roof
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Popis Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Název OmniClassSheet Metal Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings