Publikovat produkty
EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(8 recenze)
    Roof panel – without Flashing. A double corrugated sheet panel with 5 ribs, to increase mechanical resistance, with a PUR and PIR foam-insulating core, and a visible bolt-on securing system. Attachment uses the overlapping rib on two adjoining panels, which together with a steel piece with EDPM, ensure the water tightness of the assembly with the use of self-drilling screws.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-easy-cub-5gr
    • Skupina výrobkůRoof Sandwich Panel
    • Skupina produktůRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Popis Uniclass 2015Structural roofing units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Název OmniClassStructural Insulated Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings