Publikovat produkty
ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof Panel with High performance polyurethane. This panel has been designed for sloping roofs with a minimum 7% inclination. Hidden bolt-on system (flashing) guarantees water tightness, while providing the system with a modern, functional appearance. Its profile combines perfectly with excellent mechanical properties with a minimum-ribbed finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-ultra-cub-3gr
    • Skupina výrobkůRoof Sandwich Panel
    • Skupina produktůHigh performance polyurethane
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Popis Uniclass 2015Structural roofing units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Název OmniClassStructural Insulated Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings