Publikovat produkty
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door

    The high resistance of steel and stainless steel meansthey are perfect for heavily visited buildings such as schools, hospitals, sports centres and the like. Stainless steel adds a graceful look and reduces maintenance to a minimum. JANSEN JANISOL 60 stainless steel is therefore the right choice for shopping malls, railway stations, banks and hotels.

    Specifikace
    • 01-02-02-01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_janisol_60_door
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-08
    • Číslo vydání4
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Popis Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors