Publikovat produkty
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door

    Jansen has put the advantages of ceramic to good use. The result is fire protection doors that optimally combine strength with the highest fire protection characteristics. Thanks to the innovative fire protection infill, it is possible to achieve fire resistance classes of up to EI90 with an element thickness of just 70 mm. Fittings, locks and accessories can easily be integrated in the profiles.

    Specifikace
    • 01-02-03-02

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_Janisol_C4_EI60_EI90_fire_protection_door
    • Skupina výrobkůSmoke and fire protection steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-02-29
    • Číslo vydání6
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Protipožární dveře a okenice
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Popis Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Číslo OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Název OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Kód CSI UniFormat IID40
    • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION