Publikovat produkty
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door

    Delicate partitions between large glass elements allow the interior and exterior to merge elegantly, transforming living spaces into viewing platforms. Leaf sizes of up to 3000 mm (W) x 2600 mm (H) with leaf weights of up to 400 kg appear to float directly above the floor, yet are easy to operate.

    Specifikace
    • 01-04-01-06

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJANSEN_JANISOL_ARTE_66_lift_and_slide_door
    • Skupina výrobkůInsulated steel systems
    • Skupina produktůFolding and sliding doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-08-04
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 19
    • Název OmniClassSliding Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors