Publikovat produkty
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
    JUNG

    Switch range WG 600

    Easy to install and very robust

    The range of surface mounted units from the WG 600 series that are protected against sprayed water not only resist external influences but are also extremely easy to install. Their special points are the flat compact shape and very easy handling thanks to their generously sized rockers.

    Spojte se se značkou JUNG

    Specifikace
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      grey (similar RAL 7035)

      Dimensions 

      • Switch/socket: 70 mm x 68 mm x 47 mm (WxHxD)
      • Combinations Switch/socket: 70 mm x 140 mm x 47 mm (WxHxD)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaswitch-range_wg-600
    • Skupina výrobkůSwitches and Sockets
    • Skupina produktůBuilding Automatisation
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-23
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)68
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)47
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Spínací zařízení
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001590
    • Název ETIMSwitch
    • Název UNSPSCElectrical terminals
    • Kód UNSPSC39121432
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Popis Uniclass 2015Manual control switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 31 31
    • Název OmniClassSwitchgear
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Podobné produkty