Publikovat produkty
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 68

    Concept Patio 68 - CP 68 Elegance, Comfort and Security Concept Patio® 68 is a highly-insulated sliding system that combines elegance with performance and security. This unique sliding system is characterised by its slim profiles, allowing the integration of large windows and doors for maximum views, in combination with burglary resistance class RC2. The integrated innovative technologies guarantee ultimate performances with regard to wind and water tightness and thermal insulation, meeting with the highest standards. The sliding system CP 68 offers you all design freedom to create contemporary living spaces, combining ultimate brightness with maximum comfort and security.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_Concept_Patio_68
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-07-27
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)108.9
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie