Publikovat produkty
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
    Serge Ferrari

    Frontside Print 371

    Frontside Print 371 is a mesh for textile façades. This printable membrane transforms building façades into communication tools, while reducing heat inside the building Resistance and durability Thermal protection protects against the sun's heat in summer Visual comfort preserves natural light transmission while limiting dazzle 2 colors
    Specifikace
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota371
    • Skupina výrobkůWalls: External Walls
    • Skupina produktůTextile Facade
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-07-04
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)2670
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCWindow screens
    • Kód UNSPSC30171614
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Popis Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Kód CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Název OmniClassFolding Exterior Shutters
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika