Publikovat produkty
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
    Serge Ferrari

    Frontside View 381

    Frontside View 381 is a mesh for textile façades to preserve outward visibility. In new-build and renovation projects, it reduces heat inside the building. Thermal protection : blocks up to 81% of the sun's heat Durable resistance resistant to the effects of weather (wind, hail, UV) Visual comfort 17 colors
    Specifikace
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota381
    • Skupina výrobkůWalls: External Walls
    • Skupina produktůTextile Facade
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-07-04
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)2670
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCWindow screens
    • Kód UNSPSC30171614
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Popis Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Kód CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Název OmniClassFolding Exterior Shutters
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika