Publikovat produkty
Soltis Master 99
Soltis Master 99
Soltis Master 99
    Serge Ferrari

    Soltis Master 99

    Solar protection screen for internal applications. Soltis Master 99 tames the light flux for an optimised glare control.
    Specifikace
    • - Available in 3 variations: 22 solid colours with an aluminium back side, 6 references with the same colour both sides and one black & white reference - Also available with a LowE treatment (please consult us) - Available in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) and in vertical bands of 126 mm wide (please contact us) - Weight: 290 g/m² - Thickness: 0.32 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasoltis99
    • Skupina výrobkůSolar Protection
    • Skupina produktůScreen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCWindow screens
    • Kód UNSPSC30171614
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Popis Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Kód CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11
    • Název OmniClassWindow Blinds
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika