Publikovat produkty
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
    Serge Ferrari

    Soltis Perform 92

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Perform 92 acts like a real heat shield. It blocks up to 97% of the heat when placed outside
    Specifikace
    • - Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 420 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasoltis92
    • Skupina výrobkůSolar Protection
    • Skupina produktůScreen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCWindow screens
    • Kód UNSPSC30171614
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Popis Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Kód CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11
    • Název OmniClassWindow Blinds
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika