Publikovat produkty
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
    Serge Ferrari

    Soltis Horizon 86

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Horizon 86 provides an unmatched view through and the right level of natural light for users' wellbeing
    Specifikace
    • - Available in 23 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 380 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasoltis86
    • Skupina výrobkůSolar Protection
    • Skupina produktůScreen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCWindow screens
    • Kód UNSPSC30171614
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Popis Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Kód CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11
    • Název OmniClassWindow Blinds
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika