Publikovat produkty
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
    Serge Ferrari

    Soltis Harmony 88

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Harmony 88 is the perfect balance combining design, transparency and thermal comfort
    Specifikace
    • - Available in 17 solid colours in 267 cm width - Weight: 360 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasoltis88
    • Skupina výrobkůSolar Protection
    • Skupina produktůScreen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCWindow screens
    • Kód UNSPSC30171614
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Popis Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Kód CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 11
    • Název OmniClassWindow Blinds
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika