Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull

    Scalo Cabinetry Pull

    Google-Übersetzung,

    Mit seiner organischen Halbmondform bietet der Scalo eine elegante Interpretation traditioneller Schrankgriffe.

    Durch die Möglichkeit der vertikalen oder horizontalen Installation können Sie das Produkt problemlos an Ihre Bedürfnisse anpassen und Ihrem Raum ein verwöhnendes Finish verleihen.

    Der Scalo ist aus massivem Messing gefertigt und mit einer PVD-Oberfläche aus gebürstetem Kupfer versehen und sorgt für stilvolles Understatement.

    Stöbern Sie durch unser Sortiment an Schrank- und Möbelgriffen, Griffen und Knöpfen, um einen angenehm einheitlichen Look für Ihr Badezimmer, Ihre Küche und Ihre Waschräume zu gewährleisten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerscalo-cabinetry-pull
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeScalo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit