Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2610 Catch Basin - PolyDrain®
ABT, Inc.

2610 Catch Basin - PolyDrain®

Google-Übersetzung,

Die großen Auffangbecken 2610 von PolyDrain sind für die Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen ausgelegt. Abnehmbare Mülleimer aus Edelstahl oder verzinktem Stahl sind erhältlich und ein Gusseisenrost und -rahmen sind im Lieferumfang enthalten. Auffangbecken sind 19,6 Zoll lang und 12,8 Zoll breit und haben vorgeformte Ausschnitte zum Einsetzen von Kanälen und 6 Zoll (150 mm) Auslässe auf allen vier Seiten des Beckens, obwohl andere Rohrgrößen nach Bedarf am Auffangbecken angebracht werden können .

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2610-catch-basin
  • ProduktfamiliePrecast Trench Drain
  • ProduktgruppePolydrain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_24_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage channels with gratings
  • Klassifizierung33 44 13.13
  • Format2014TitelCatchbasins
  • OmniClassNummer23-11 21 21 13
  • OmniClassTitelCatch Basins
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit