Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PolyDrain®
ABT, Inc.

PolyDrain®

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

PolyDrain® ist eine Entwässerungsrinne, die in modularen, vorgeschrägten Abschnitten aus Polymerbeton hergestellt wird. Kombinieren Sie die ineinandergreifenden Abschnitte, um Läufe mit nahezu jeder Konfiguration und Länge zu erstellen. Und mit dem Präzisions-Vorguss erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt, das weniger Arbeit vor Ort erfordert.

Ersetzen Sie vor Ort gebaute Entwässerungsprodukte durch werksgefertigte Leistung, Konsistenz und Zuverlässigkeit.

Spezifikation
  • PolyDrain® polymer concrete trench drain components have superior chemical resistance, greater strength, lower water absorption, and better freeze/thaw resistance than does Portland cement concrete. Polymer concrete is not degraded by salt, oil, most acids and alkalies, and offers UV resistance. These polymer concrete properties make ABT PolyDrain® trench drains excellent for capturing, containing, and transporting surface runoff in any drainage application.

    The standard 4 Inch (100mm) PolyDrain® trench drain system contains both pre-sloped and non-sloped drain channels, grates, frames, catch basins, channel end plates, installation aids, and all other trench drain components to provide a complete precast channel drain solution.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpolydrain
  • ProduktfamiliePrecast Trench Drain
  • ProduktgruppePolydrain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_24_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage channels with gratings
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit