Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PolyDrain®  PDX®
ABT, Inc.

PolyDrain® PDX®

Google-Übersetzung,

PDX ist das erste und einzige vielseitige chemisch beständige modulare polymere Oberflächenentwässerungsrinnensystem. Das PDX-System ermöglicht dem Konstrukteur oder Kunden die Möglichkeit, die Grabenbreite, -tiefe und -neigung nach hydraulischen Erfordernissen auszuwählen. Das Produktangebot der begrenzten Hersteller bestimmt nicht mehr das Design. PDX ist mit einer Neigung von 0 % bis 4 % in Schritten von 0,5 % erhältlich

Spezifikation
  • PRODUCT FEATURES:

    Channels – Manufactured from UL/ULC certified polymeric material, the channels feature a high precision tongue and groove joint for positive alignment and a superior configuration for sealant application.  Available in 6″, 8″ 10″,12″,15″, 18″, 21″, 24″ widths.  All channels are 1 meter long.

    Grate Options – A wide range of grate options exist for pedestrian to airport applications.  Select grates with the right strength, style, and corrosion resistance for the application.

    Frame Options – Steel, painted steel, galvanized steel, or FRP styles are available.  Select the best rail material for your application.  All rails are independently anchored into the surrounding concrete so that the encapsulation concrete receives the horizontal loads, not the channel walls.

    Variable Grate Retention Systems – Toggle locks are available for low speed horizontal loads.  No grate lock is an option where horizontal loads and grate retention are not a consideration.  ABT can assist you in making a suitable selection.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpolydrain-pdx
  • ProduktfamiliePrecast Trench Drain
  • ProduktgruppePolydrain PDX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_24_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage channels with gratings
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit