Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TrenchFormer ® MHD™
ABT, Inc.

TrenchFormer ® MHD™

Google-Übersetzung,

Das fortschrittliche Gitterdesign von MHD 8″, 12″ oder 18″ ist nicht nur attraktiv, sondern bietet auch Stärke und Leistung. MHD-Roste bieten die größte Einströmfläche, die in Gussrosten für 8-, 12- und 18-Zoll-Gräben erhältlich ist. Obwohl sie immer noch leicht sind, übertreffen sie alle AASHTO-Nennlasten bei weitem.

Das patentierte System von MHD verwendet zwei abnehmbare Edelstahlstifte plus zwei feste Stifte für jeweils zwei Roste, die sowohl eine Längs- als auch eine Vertikalhalterung des Rosts bieten. Pro Rost muss durchschnittlich nur ein Stift entfernt werden, um den Bau und die Wartung des Grabens zu erleichtern. Darüber hinaus verhindert dieses System Betonrisse aufgrund von Zugspannung durch eingeschränkte Wärmeausdehnung und -kontraktion, die häufig bei starren Vier-Schrauben-Systemen anzutreffen ist.

MDH-GitterverbindungMHD verwendet keine ungleichen Materialien (Kunststoff, Fiberglas usw.) zwischen den Schienen und dem Beton, wodurch das Risiko eines Versagens aufgrund von Wärmeausdehnung und -kontraktion vermieden wird.

Das System kann für die speziellen Durchfluss- und Tiefenanforderungen der Anwendung konfiguriert werden. Eine große Auswahl an Grabentiefen, Neigungen und Konfigurationen bietet dem Ingenieur mehr Flexibilität für anspruchsvolle Projekte. Darüber hinaus ist das System vorkonstruiert und im Werk hergestellt, wodurch das Potenzial für Konstruktionsfehler vor Ort reduziert wird.

MHD ist sowohl in Straßen- als auch in Flughafenkonfigurationen erhältlich. Die Fahrbahnkonfiguration maximiert die Grabenbreite und bietet so eine optimale hydraulische Kapazität. MHD-A maximiert die Tragfläche und ist für regionale oder städtische Flughäfen vorgesehen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertrenchformer-mhd
  • ProduktfamilieCast in Place Trench Drain
  • ProduktgruppeTrenchformer MHD
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_24_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage channels with gratings
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit