Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TrenchFormer ® TFX
ABT, Inc.

TrenchFormer ® TFX

Google-Übersetzung,

TrenchFormer 6″- 24″

TrenchFormer ist ein vorgefertigtes, vor Ort gegossenes Betonschalungssystem zum Bilden von Oberflächenentwässerungsgräben, Auffangbecken, Versorgungskanälen und Hohlräumen in Betoneinbauten. Das System umfasst Formprofile aus expandiertem Polystyrol (EPS), Einlegeschienen aus Stahl, patentierte schwimmfreie Beine, Roste und Rosthalter. TrenchFormer ist in verschiedenen Breiten, Tiefen, Neigungen und Grabenbodenkonfigurationen erhältlich. TrenchFormer ersetzt handgeformte, schwere Materialien, Keilnuten und Wasserstopps, die normalerweise bei Grabenabläufen und Versorgungskanälen erforderlich sind.
Seine Komponenten werden in den am häufigsten gebauten Größen hergestellt. TrenchFormer besteht aus 8 Fuß (2,4 m) langen, vorgeneigten Schalungssegmenten. Ehemalige Abschnitte sind in einer Vielzahl von Steigungen verfügbar.
Die Segmente haben integrierte Verformungsrillen zum einfachen Entfernen und Längsrillen über die gesamte Länge für einen koplanaren Schienenabstand.
Die Stahlkomponenten sind Winkelschienen mit Verankerungsbolzen, die in Abständen von 11 Zoll (280 mm) an den Außenecken angeschweißt sind. 12,7 mm (1/2 Zoll) U-förmige, nicht schwimmende Beine mit Gewinde werden an horizontalen Laschen an jeder Schiene befestigt. Jedes Schienenende ist für die Aufnahme eines Schienenausrichtungsclips ausgelegt, der benachbarte Schienensegmente hält.
Vorgefertigte L-Schienen- und T-Schienen-Baugruppen ermöglichen die Installation von 90°-Wendungen vor Ort an beliebiger Stelle im vorgeneigten Layout. Diese Baugruppen haben in den Bereichen, in denen die Roste in anderen Systemen nicht unterstützt werden, eine Schienenverstärkung eingebaut. Diese Verstärkung bietet eine Tragfähigkeit für AASHTO H2O-Nennlasten.
Die Auslassleitung wird vor dem Betonieren an eine ringförmige Nut gestoßen, die in der EPS-Form hergestellt wurde. Für Grabenabzweigungen oder große Ablaufgrößen sind vier Auffangbecken vorgesehen. Für unterschiedliche Belastungen steht eine Auswahl an Gitterrosten und festen Abdeckungen zur Verfügung.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertrenchformer-tfx
  • ProduktfamilieCast in Place Trench Drain
  • ProduktgruppeTrenchformer TFX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_24_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage channels with gratings
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit