Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TrenchFormer ® XHD™
ABT, Inc.

TrenchFormer ® XHD™

Google-Übersetzung,

XHD 8″, 12″, 18″ fortschrittliches Gitterdesign ist nicht nur attraktiv, sondern bietet auch Stärke und Leistung. XHD-Roste bieten den größten Einströmbereich, der in Gussrosten für 8″,12″,18″ Gräben verfügbar ist, und übertreffen dennoch alle FAA-Nennlasten bei weitem.

Das patentierte System von XHD verwendet zwei abnehmbare Edelstahlstifte plus zwei feste Stifte für jeweils zwei Roste, die sowohl eine Längs- als auch eine vertikale Rosthalterung bieten. Pro Rost muss durchschnittlich nur ein Stift entfernt werden, um den Bau und die Wartung des Grabens zu erleichtern. Darüber hinaus verhindert dieses System Betonrisse durch erzwungene Wärmeausdehnung und -kontraktion, die häufig bei starren Vier-Schrauben-Systemen anzutreffen sind.

XHD verwendet keine ungleichen Materialien (Kunststoff, Fiberglas usw.) zwischen den Schienen und dem Beton und vermeidet so mögliches Versagen aufgrund von Wärmeausdehnung und -kontraktion.

Das System kann für die speziellen Durchfluss- und Tiefenanforderungen der Anwendung konfiguriert werden. Eine große Auswahl an Grabentiefen, Neigungen und Konfigurationen bietet dem Ingenieur mehr Flexibilität für anspruchsvolle Projekte. Darüber hinaus ist das System vorkonstruiert und im Werk hergestellt, wodurch das Potenzial für Konstruktionsfehler vor Ort reduziert wird.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertrenchformer-xhd
  • ProduktfamilieCast in Place Trench Drain
  • ProduktgruppeTrenchformer XHD
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_24_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage channels with gratings
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit