Leistungsstarke Geräuschkontrolle für anspruchsvolle Umgebungen
Die Schallschutzwand aus Vinyl mit PVC-Schaum-Entkoppler von Acoustical Surfaces ist eine professionelle Schallschutzrolle, die die Geräuschübertragung reduziert und den Komfort und die Sicherheit in unterschiedlichsten Umgebungen verbessert. Dieses hochdichte, multifunktionale Material kombiniert eine Schallschutzwand aus Vinyl mit einer Masse von 0,45 kg pro Quadratfuß mit einem 0,6 cm dicken, geschlossenzelligen PVC-Schaum-Entkoppler, um die akustische Trennung zwischen Oberflächen zu verbessern.
Diese Schallbarriere eignet sich ideal für den Einsatz hinter Wänden, Decken, Böden, Leitungen, Rohren, Maschinen und HLK-Systemen und sorgt für eine hervorragende Schallkontrolle ohne Beeinträchtigung der Wärmedämmung oder Haltbarkeit.
Hauptmerkmale:
Produktspezifikationen:
Diese Schallschutzwand wurde entwickelt, um die Anforderungen von Baufachleuten, Designern und Bauherren zu erfüllen und bietet eine langlebige, leistungsstarke Lösung für moderne akustische Herausforderungen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |