Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    Google-Übersetzung,
    Die XPS-Serie sind witterungsbeständige, isolierte Revisionsklappen aus Edelstahl für Außenanwendungen
    Spezifikation
    • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 1" Flange.

      Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: #304 Stainless – #4 Finish.

      Gaskets:  Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Options at Additional Cost:  Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles.(H3)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-AP-Exterior-WR-SS-XPS
    • ProduktfamilieAccess Panels
    • ProduktgruppeExterior Access Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHatches and access panels
    • Klassifizierung08 31 16
    • Format2014TitelAccess Panels and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 29
    • OmniClassTitelAccess Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit