Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Fire Rated Access Panel Plaster FDP

JL Industries | Fire Rated Access Panel Plaster FDP

Google-Übersetzung,
Die FDP-Serie sind unsere isolierten Brandschutzklappen mit Einbaurahmen für Wände und Decken. Der Rahmen der Revisionsklappe wird durch Auftragen von Putz auf den Metallflansch verdeckt und enthält einen 3/4" tiefen Putzanschlag. Die Tür kann passend zur umgebenden Oberfläche lackiert werden, um ein unauffälliges Aussehen zu erzielen.
Spezifikation
  • Frame: 16 gauge with recessed flange for plastering. 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" Deep Plastering Stop. Model FDP includes additional expanded metal lath.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint. NEW

    Latch: Universal turn ring and key lock (U). 

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

    Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

    Note: “B” label 1-1/2-hour fire door assemblies are allowed in 2-hour walls per IBC 2024 Table 716.1(2) Opening Fire Protection Assemblies


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerActivar-AP-Fire-Rated-CF-Plaster-FDP
  • ProduktfamilieAccess Panels
  • ProduktgruppeFire-Rated Access Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHatches and access panels
  • Klassifizierung08 31 16
  • Format2014TitelAccess Panels and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 29
  • OmniClassTitelAccess Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit