Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

Google-Übersetzung,

Die Heavy Gauge FD ist eine bündige Revisionsklappe für Wände mit einem hochbelastbaren 14-Gauge-Rahmen und einem Tür- und Maueranker für den institutionellen Gebrauch.

Spezifikation
  • Frame: 14 gauge steel with 1” wall flange. Welded-on masonry anchors.

    Door: 2” thick, insulated 14 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Slam latch with universal turn ring and key lock (U).

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating of FD Heavy Gauge:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerActivar-AP-Fire-Rated-FDHG
  • ProduktfamilieAccess Panels
  • ProduktgruppeFire-Rated Access Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHatches and access panels
  • Klassifizierung08 31 16
  • Format2014TitelAccess Panels and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 29
  • OmniClassTitelAccess Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit