Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Access Panel High Security HSP

JL Industries | Access Panel High Security HSP

Google-Übersetzung,
Das HSP ist JLs robusteste Zugangsklappe aus 7-Gauge-Stahl mit Haftschlossvorbereitung und mehreren Haftschlossoptionen. Schwerlastscharniere sind an den Schwerlastrahmen geschweißt, und die Tür ruht auf Schwerlastanschlägen. Ideal für Haft- und Sicherheitseinrichtungen.
Spezifikation
  • Frame: 2" x 3" x 3/16" angle frame with 2" flange, welded at corners with 1" door stop.

    Door: 7 gauge box-formed steel door mounted on 2 heavy-duty 4" butt hinges welded to the frame.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Detention deadlock prep (DDP) provided standard. Other lock options available on the product page.

    Anchors: Heavy-duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

    Optional Materials: Stainless Steel

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerActivar-AP-HSP
  • ProduktfamilieAccess Panels
  • ProduktgruppeSecurity Access Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHatches and access panels
  • Klassifizierung08 31 16
  • Format2014TitelAccess Panels and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 29
  • OmniClassTitelAccess Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit