Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

Google-Übersetzung,
Die TME-Serie ist eine rahmenbündige Zugangsklappe für Putz mit verdecktem Rahmen und verfügt über eine vertiefte Verkleidung aus Metallleisten zum Putzen, die vollständig verdeckt ist. Die lackierbare Tür kann für ein abgestimmtes Aussehen an die umgebende Wand oder Decke angepasst werden.
Spezifikation
  • Frame: 16 gauge steel with 2-3/4”wide, galvanized expanded metal lath including plaster stop recessed 3/4” from the face of the frame.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Sizes: Minimum 6" x 6", Maximum 36" x 48" for Walls  36" x 36" for Ceilings

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 16-1/4" x 18 3/4".

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerActivar-AP-Plaster-PG-Lath-TME
  • ProduktfamilieAccess Panels
  • ProduktgruppeNon-Rated Access Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHatches and access panels
  • Klassifizierung08 31 16
  • Format2014TitelAccess Panels and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 29
  • OmniClassTitelAccess Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit