Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Eine bodenbündige Tür mit integrierter Rinne, um Feuchtigkeit von der Türöffnung abzuleiten.

    Spezifikation
    • Frame Material:  1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Frame Construction: Channel frame with 1-½" NPT female threaded aluminum pipe fitting for water drainage.

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside.Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300psf

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-FD-FLDD
    • ProduktfamilieAccess Panels
    • ProduktgruppeFloor Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit