Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG
JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG
JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG
JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG

    JL Industries | Roof Hatch Diamond Steel RHDG

    Google-Übersetzung,

    Der Stahldachausstieg der Diamond-Serie wurde für einen sicheren und einfachen Dachzugang mit höheren Dämmwerten entwickelt, um die Energiekosten des Gebäudes zu senken.

    Merkmale

    -Das geprägte Konterblechdesign – Diamond Grip™ – sichert schnell die Dachhaut und die Stützstange ohne Werkzeug oder scharfe Kanten

    - Die Federn sind ausbalanciert, um die Absturzsicherungsvorschriften OSHA 1023 für die Einhandbedienung von Verschlüssen von einer Leiter zu erfüllen

    Spezifikation
    • Curb:  Single wall curb and counterflashing with Diamond Grip to secure roof membrane without tools. 14 gauge galvannealed steel, white textured powder coat paint.

      Cover: Formed and welded with liner, tested to support a live load of 40psf. 14 gauge with 22 gauge liner galvannealed steel, white textured powder coat paint.

      Gasket: Continuous, weatherproof EPDM sponge rubber adhesive-backed seal.

      Insulation: 1” polyisocyanurate in curb and cover with thermal resistance R-6.

      Spring: Counterbalanced compression springs contained in clear zinc-plated steel cylinders.

      Latch: Clear zinc-plated steel slam latch with inside and outside handles and padlock hasps. Tested to 50psf wind uplift.

      Hold Open Arm: Clear zinc-plated automatic locking hold open arm with red vinyl grip for one handed door operation.

      Hinge: Heavy duty clear zinc-plated steel pintle hinge.

      Options: 1.5" polyiso insulation, wood nailer, fiberboard, curb double wall, curb height, stainless hardware.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-RH-RHDG
    • ProduktfamilieRoof Accessories
    • ProduktgruppeRoof Hatches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof hatches
    • Klassifizierung07 72 33
    • Format2014TitelRoof Hatches
    • OmniClassNummer23-17 11 27 17
    • OmniClassTitelRoof Hatches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit