Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1
JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1
JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    JL Industries | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    Google-Übersetzung,

    Unsere FHD-Bodentüren sind so konzipiert, dass sie die Übertragung von Hitze und Flammen kontrollieren, wenn sie in einer Boden-Decken-Konstruktion mit einem maximalen Temperaturanstieg von 250 Grad Fahrenheit (121,1 Grad Celsius) für die angegebenen Bewertungszeiträume von 1, 2 oder 3 Stunden installiert werden. Optionen für Neubau oder Nachrüstung in Beton- oder Holzrahmeninstallation.

    Spezifikation
    • Product Specifications

      Frame Material: 12 gauge (2.75 mm) galvanneal steel with off white primer
      Door Material: 1/4″ (6.35 mm) Aluminum tread plate with mill finish and 14 gauge (1.99mm) galvanneal steel frame and liner with off-white primer
      Insulation: High temperature ceramic fiber insulation
      Hinge: Continuous stainless steel hinge
      Latch: Stainless steel slam latch operated by a stainless steel recessed turn handle topside.
      Spring/Cylinder: 316 stainless steel gas spring cylinders
      Self Closing Mechanism: 165 degrees Fahrenheit (74 degrees Celsius) fusible link melts during fire automatically closing door without warning by releasing gas in cylinders. Not available on sizes larger than 42″ (1067 mm) x 60″ (1524 mm).
      Installation Kit: Includes anchor straps for installing into concrete and screws for wood frame installations
      Live Load: 150 lbs/sq ft (700 kg/sq metre)
      Sizes:
         Minimum Size: 26″ x 24″ (660 mm 610 mm)
         Maximum Size 1 and 2 Hour: 64″ x 60″ (1626 mm x 1524 mm)
         Maximum Size 3 Hour: 42″ x 60″ (1067 mm x 1524 mm) or 48″ x 48″ (1219 mm x 1219 mm)
      Clear Opening: Size width up to 30″: Width minus 12″ (305 mm) x Length
      Size width over 30″: Width minus 8.25″ (210 mm) x Length
      FIRE-RATING:
      QAI Laboratories listed and labeled for 1, 2 and 3 hours for horizontal fire door assemblies.
      QAI Cert. No. F482-1 – Maxam Metal Products Ltd. – QAI

      Optional Features: Latches and locks, door material – see submittal for details.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJL-Industries-FD-Fire-Rated-FHD1
    • ProduktfamilieAccess Panels
    • ProduktgruppeFire-Rated Floor Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 13
    • Format2014TitelAccess Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit