Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxam | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1
Maxam | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    Maxam | 1 Hour Fire-Rated Floor Door | FHD1

    Google-Übersetzung,

    Eine Bodenluke mit mehreren Installationsoptionen, darunter Ortbeton oder Holzrahmen. Sie können sich darauf verlassen, dass unsere NFPA 288-geprüfte Bodenluke die Übertragung von Hitze und Flammen in Boden-/Deckenkonstruktionen mit Modellen für eine, zwei oder drei Stunden kontrolliert. Die FHD-Serie umfasst vier Türmaterialoptionen und mehrere Riegel- und Schlosskombinationen.

    Spezifikation
    • Product Specifications

      Frame Material: 12 gauge (2.75 mm) galvanneal steel with off-white primer

      Door Material: 1/4″ (6.35 mm) Aluminum tread plate with mill finish and 14 gauge (1.99mm) galvanneal steel frame and liner with off-white primer

      Insulation: High-temperature ceramic fiber insulation

      Hinge: Continuous stainless steel hinge

      Latch: Stainless steel slam latch operated by a stainless steel recessed turn handle topside.

      Spring/Cylinder: 316 stainless steel gas spring cylinders

      Self Closing Mechanism: 165 degrees Fahrenheit (74 degrees Celsius) fusible link melts during fire automatically closing door without warning by releasing gas in cylinders. Not available on sizes larger than 42″ (1067 mm) x 60″ (1524 mm).

      Installation Kit: Includes anchor straps for installing into concrete and screws for wood frame installations

      Live Load: 150 lbs/sq ft (700 kg/sq metre)

      CERTIFICATIONS:

      QAI Laboratories listed and labeled to NFPA-288 for 1, 2 and 3 hours for horizontal fire door assemblies

      Testing Standards:

      • NFPA 288
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMaxam-FD-Fire-Rated-FHD1
    • ProduktfamilieAccess Panels
    • ProduktgruppeFire-Rated Floor Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 13
    • Format2014TitelAccess Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit