Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    GreenGirt Optima CMH™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Google-Übersetzung,

    GreenGirt Optima CMH™ ist ein durchgehendes Wärmedämmsystem der Klasse I, das speziell für leichte bis mittelschwere Fassadenverkleidungen entwickelt wurde – darunter ACM-, Metall-, Faserzement- und Hochdrucklaminatplatten. Hergestellt in den USA von Advanced Architectural Products, bietet GreenGirt Optima CMH überragende Wärme- und Struktureigenschaften zu einem wettbewerbsfähigen Preis und ist damit eine kostengünstige Alternative zu Systemen der Klassen II/III. GreenGirt Optima CMH ist eine hervorragende Alternative zum Flaggschiffprodukt GreenGirt Max CMH™, das für leichtere Fassadenverkleidungen konzipiert und zu einem günstigeren Preis angeboten wird. Dank der optimierten, nur 4,3 mm (0,17 Zoll) starken, stahlverstärkten Flansche reduziert GreenGirt Optima CMH den Stahlverbrauch und den CO₂-Fußabdruck bei gleichbleibender Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung – und erzielt damit das beste Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht in seiner Klasse.

    Spezifikation
    • GreenGirt Optima CMHᵀᴹ Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam, non-profiled rigid insulation
      System ComponentsGreenGirt Optima CMH Z-girts
      Flange Thickness0.17"

      Thermalock

      With Thermalock (standard), smooth (optional)
      Compatible SubstratesCMU, closed framing
      GreenGirt Optima CMH Z-Girt Length8'
      GreenGirt Optima Z-Girt Widths1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      Compatible Insulation Thickness1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      GreenGirt Optima CMH Z-Girt OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind GreenGirt Optima CMH System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      Clips Bracket Support

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergreengirt-optima-cmh-system
    • ProduktfamilieContinuous Insulation Systems
    • ProduktgruppeWall Systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit