Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing

    GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing

    Google-Übersetzung,

    GreenGirt CMH Roof™ ist ein thermisch getrenntes Trägersystem der Klasse I für alle Dachverkleidungs- und Dämmstoffarten. Hergestellt in den USA von Advanced Architectural Products, behandelt es das Dach wie eine „fünfte Wand“ und bietet branchenführende thermische und strukturelle Leistung. GreenGirt CMH Roof ist mit GreenGirt Optima CMH™ und GreenGirt Max CMH™ Z-Profilen erhältlich. Gefertigt mit 0,20" oder 0,17" starken, stahlverstärkten Flanschen, ist GreenGirt CMH Roof das effektivste durchgehende Dämmsystem für Dächer und erfüllt die Leistungsanforderungen jedes Gebäudetyps. GreenGirt CMH Roof nutzt die Quer- und Längszugfestigkeit der GreenGirt CMH Z-Profile für unübertroffene Langlebigkeit.

    Spezifikation
    • GreenGirt CMH Roofᵀᴹ Configuration Options

      Compatible Insulationmineral wool, spray foam, rigid board
      System ComponentsGreenGirt CMH Roof Z-girts
      Compatible SubstratesClosed framing
      GreenGirt CMH Roof Z-Girt Length8'
      GreenGirt CMH Roof Z-Girt Widths2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      Compatible Insulation Thickness2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      GreenGirt CMH Roof Z-Girt OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind GreenGirt CMH Roof System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      Roof sub-framing

      Clips Bracket Support

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergreengirt-cmh-roof-system
    • ProduktfamilieContinuous Insulation Systems
    • ProduktgruppeRoof System
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation