Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kugelhan Aussengewinde - Rohr - 90720
Aignep Spa

Kugelhan Aussengewinde - Rohr - 90720

Infinity wurde entwickelt und hergestellt von Aignep. Die Serie wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen um den wachsenden Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden der auf die Innovation moderner uckluftleitungssysteme als Alternativlösung zu traditionellen Eisen-oder Kunststoffrohre, die zum schweißen der Kleben ausgerichtet sind. Die Verbindung erfolgt durch die einzigartige Technologie der Push-In- Fittings, die für alle Durchmesser eingesetzt werden. Dies reduziert den Einsatz schwerer und teurer Werkzeugeund verringert die Ermüdung der Installateure. Rohre und Fittings aus Metall garantieren Robustheit und Langlebigkeit. MADE IN ITALY Hauptvorteile: Energie Einsparung und umweltfreundliche Lösung; Großer Luftvolumenstrom bei geringem Druckverlust; Patentiertes Kondensatabscheider-System; Von ⌀ 20 bis zu 168, komplett in aluminium mit Automatikbeschlägen; Einfache, schnelle und sichere Installation; Große Auswahl an Fittings, Zubehör und Filtern; Rohre: Die Rohre werden in lackiertem Aluminium geliefert, bereits kalibriert und entgratet. Komponenten: Mutter Messing vernickelt (von ⌀ 20 bis zu 40), von ⌀ 50 bis zu 168 in aluminium lackiertem Zahnscheibe Edelstahl aisi 304 Formdichtung NBR Druckbereich von -0.99 bar bis zu 16 bar Temperaturen von -20°C bis zu +80°C alle INFINITY®-produkte sind: ISO-Zertifikat; sie entsprechen den Standards 2014/68/UE, REACH, ROHS, QUALICOAT, SILICON FREE, ISO 8573-1; FEUERFEST; hat 10 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMale-Tube-Ball-Valve-90720
  • ProduktfamilieINFINITY
  • ProduktgruppeValves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit